Publicar produtos
Comfort Designs XST6238TR.75 1P - 60 x 36 Code Compliant AcrylX™ One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

Comfort Designs XST6238TR.75 1P - 60 x 36 Code Compliant AcrylX™ One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

Traduzido por Google,
  • Grade removível
  • 3/4" Altura do Perfil
  • Acabamento AcrylX™
  • Piso texturizado GripSure
  • Projetado para instalação em laje
  • Não Incluído: Dreno Estilo de Compressão Lock-On de Latão de 2"

Entre em contato com a American Bath Group

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxst6238tr-1p_one-piece-roll-in-shower
  • Familia de productoComfort Designs
  • Grupo de produtosCommercial - Shower Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

América do Norte