Publicar produtos
American Standard Acacia E deck-moiunted B&S basin mixer FFAS1300-601GL0BF0

American Standard Acacia E deck-moiunted B&S basin mixer FFAS1300-601GL0BF0

Traduzido por Google,
Torneira B&S montada no convés Acacia E
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAmerican_Standard_Acacia_E_deck-moiunted_B-S_basin_mixer_FFAS1300-601GL0BF0
  • Familia de productoBathroom Faucets (Mixer) (41)
  • Grupo de produtosBath&Shower Mixer (02)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)260
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)4.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers