Publicar produtos
American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601AL0BF0

American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601AL0BF0

Traduzido por Google,
Sistema de chuveiro com temperatura automática exposta EasySET (3 vias)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAmerican_Standard_EasySET_Exposed_Auto_Temperature_Shower_FFAS4956-601AL0BF0
  • Familia de productoBathroom Faucets (Mixer) (41)
  • Grupo de produtosShower Mixer (03)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1246
  • Largura (mm)214
  • Profundidade (mm)312
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)7.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers