Publicar produtos
American Standard Neo Modern Kitchen Faucet(Lead Free) FFAS5624-5015L0BC0

American Standard Neo Modern Kitchen Faucet(Lead Free) FFAS5624-5015L0BC0

Traduzido por Google,
Torneira de Cozinha Neo FFAS5624-5015L0BC0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAmerican_Standard_Neo_Modern_Kitchen_Faucet_Lead_Free_FFAS5624-5015L0BC0
  • Familia de productoKitchen Faucets
  • Grupo de produtosKitchen Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)315
  • Largura (mm)48
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)1.74
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia