Publicar produtos
American Standard RainClick 130 Round 3F Hand Shower FFAS9H11-000AL0BF0

American Standard RainClick 130 Round 3F Hand Shower FFAS9H11-000AL0BF0

Traduzido por Google,
Chuveiro de mão com 3 funções
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAmerican_Standard_RainClick_130_Round_3F_Hand_Shower_FFAS9H11-000AL0BF0
  • Familia de productoShowers (51)
  • Grupo de produtosHandshower (02)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)59.5
  • Largura (mm)244
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)0.28
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers