Publicar produtos
American Standard Winston Exposed Shower Mono (Cross Handl FFAST704-701500BV0

American Standard Winston Exposed Shower Mono (Cross Handl FFAST704-701500BV0

Traduzido por Google,
Winston Exposed Chuveiro Mono (Cross Handle)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAmerican_Standard_Winston_Exposed_Shower_Mono_Cross_Handl_FFAST704-701500BV0
  • Familia de productoBathroom Faucets (Mono)
  • Grupo de produtosShower Mono (02)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)56
  • Largura (mm)64.5
  • Profundidade (mm)92
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia