Publicar produtos
American Standard Winston wall tap (Lever Handle) FFAST602-000500BV0

American Standard Winston wall tap (Lever Handle) FFAST602-000500BV0

Traduzido por Google,
Torneira de parede Winston (alavanca)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAmerican_Standard_Winston_wall_tap_Lever_Handle_FFAST602-000500BV0
  • Familia de productoBathroom Faucets (Mono)
  • Grupo de produtosWalltap Mono (03)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)134
  • Largura (mm)52
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia