Publicar produtos
Sanitary Taps & Mixers American Standard FFAS1M12-709500BF0

Sanitary Taps & Mixers American Standard FFAS1M12-709500BF0

Traduzido por Google,
Misturador de chuveiro exposto Loven sem kits de chuveiro
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Taps_Mixers_AmericanStandard_FFAS1M12-709500BF0
  • Familia de productoFaucets & Mixer
  • Grupo de produtosMixer with Shower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)131
  • Largura (mm)132
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)1.04
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia