Publicar produtos
Mojave Shelter

Mojave Shelter

Traduzido por Google,

Os abrigos Mojave oferecem cobertura elegante e confiável em qualquer ambiente externo. Projetados com a simplicidade em mente por nossos engenheiros especializados, esses abrigos se integram perfeitamente a uma variedade de projetos.

  • Tamanhos: mínimo de 12x12', tamanhos estendidos até 40x60'.
  • Inclinação do telhado: Padrão 4/12.
  • Inclinação opcional do telhado: 6/12.
  • Estrutura: Estrutura de aço pré-fabricada com revestimento em pó de quatro lados.
  • Estrutura: Aço Tubular.
  • Sistema de telhado padrão:
    • Painel Galvalume “R” de 36" com acabamento de borda de alumínio ou calha opcional.
  • Sistema de telhado opcional: N/A
  • Acessórios adicionais: Cúpula, telhado de duas camadas, telhado de quatro águas holandês, grade de aço.

      Os componentes do Mojave podem ser coordenados por cores para combinar com qualquer projeto ou espaço ao ar livre, permitindo que ele se misture perfeitamente com estruturas existentes e elementos naturais.

        Especificação
        • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

          Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

          From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

          Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicamojave-shelter
        • Familia de productoAmericana Outdoors Inc
        • Grupo de produtosShelters
        • TipoMostruário (modelo)
        • Data de publicação2023-04-20
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalAço revestido a pó
        • Material secundárioExtruded Aluminum
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectPaisagismo - Gazebos
        • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_78
        • Uniclass 2015 DescriçãoShelter structures
        • Número OmniClass23-19 29 13
        • Título OmniclassCovers and Shelters

        Disponibilidade da região

        América do Norte
        United States