Publicar produtos
Anti-Siphon/Chemigation Check Valve - ASCV

Anti-Siphon/Chemigation Check Valve - ASCV

Traduzido por Google,

As Válvulas de Retenção Anti-Sifão/Chemigação Série ASCV são usadas para evitar o refluxo de misturas de água e produtos químicos para o abastecimento de água. A válvula de retenção silenciosa com mola é extremamente eficiente. A série ASCV também possui um disjuntor de vácuo integrado para fornecer liberação de ar e alívio de vácuo quando o fluxo é interrompido e um dreno de baixa pressão para fornecer drenagem de qualquer água no lado de entrada da válvula de retenção. Pressão máxima: 150psi (10 bar)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASCV
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States