Publicar produtos
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Os conjuntos de válvulas de retenção dupla Série 2000SS evitam que o refluxo de água poluída entre no abastecimento de água potável. Consiste em uma construção compacta e comprimento curto, ideal para instalações de retrofit. Possui um corpo de aço inoxidável leve e baixa perda de carga. A Série 2000SS é ideal em aplicações identificadas pelas autoridades locais como não perigosas para a saúde. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2000ss
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Prevention
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Título CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States