Publicar produtos
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - C400, C400N, C400Z

Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - C400, C400N, C400Z

3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Os conjuntos de zonas de pressão reduzida da Série C400 possuem um sensor de inundação com tecnologia SentryPlus Alert® para detectar descargas excessivas de água pela válvula de alívio. Ativado por meio de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta, enviando uma notificação de detecção de inundação para a equipe da instalação. Kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.

Esta série impede que o fluxo reverso de água contaminada, causado por sifonagem reversa ou contrapressão, entre no abastecimento de água potável. Ideal para proteção em conexões cruzadas perigosas à saúde ou para contenção na entrada da linha de serviço. Seu design modular compacto facilita o acesso para manutenção e montagem. Consulte as autoridades locais de abastecimento de água para obter os requisitos de instalação.

O modelo TS-OSY é equipado com um interruptor de supervisão durável e robusto instalado de fábrica (Certificado UL, Sinalização de Segurança, Controle nº 3L38) para detecção de violação. O alerta soa quando há tentativas de remover o interruptor da válvula de gaveta ou de fechar a válvula. É necessária a fiação do interruptor de supervisão a um painel de controle de alarme de incêndio.

Especificação
  • Features

    • Sensor on the relief valve for flood detection
    • Protects against backsiphonage, backpressure, and the fouling of either check valve
    • Stainless steel body construction, sleeve and torsion spring check valves
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Patented link check modules provide low pressure loss
    • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
    • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
    • Integrated supervisory switch (UL Certified, Safety Signaling, Control No. 3L38) on outside stem and yoke resilient seated gate valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac400
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Prevention
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlastics isolating valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States