Os preventores de refluxo do conjunto de válvula de retenção dupla série C200, C200N são projetados para evitar que o refluxo de poluentes que são questionáveis, mas não tóxicos, entrem no abastecimento de água potável. Seu invólucro compacto consiste em duas válvulas de retenção tri-link de operação independente, duas válvulas de corte e quatro torneiras de teste. Este conjunto apresenta carcaça e luva de aço inoxidável e é 70% mais leve que os designs tradicionais.
O modelo OSY-TS está disponível com um interruptor contra sabotagem durável e robusto, listado na UL, que sinaliza quando a válvula está fechada ou quando o interruptor contra sabotagem é removido da válvula. É necessária a conexão da fiação do interruptor contra sabotagem a um painel de controle de alarme de incêndio.
As séries C200 e C200N foram projetadas para aplicações que não representam riscos à saúde e podem ser instaladas sob pressão contínua para proteção contra contrapressão e contrasifonagem. A pressão máxima de trabalho é 175 psi (12,06 bar).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |