Os conjuntos de zona de pressão reduzida Ames Deringer™ 40X e 40GX são projetados para evitar que contaminantes perigosos e poluentes não perigosos para a saúde entrem no sistema de abastecimento de água potável causados por condições de contrapressão e/ou retrosifonagem. O Deringer 40X possui válvulas de corte borboleta Eccentric-seal™ integrais para um comprimento de torção curto, corpo XL e verificações para menor perda de carga, e verificações True-Seal™ e Dual-action™ para alto desempenho em taxas de fluxo baixo e alto. O Deringer 40GX tem todos os mesmos excelentes recursos, mas com válvulas de fechamento OS&Y.
Qualquer um pode ser instalado sob serviço de pressão contínua para proteger contra contrapressão e contra sifonagem. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12 bar).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |