Publicar produtos
Hampton Series - Combination Units - Stucco Key
Hampton Series - Combination Units - Stucco Key
Hampton Series - Combination Units - Stucco Key
Hampton Series - Combination Units - Stucco Key
Hampton Series - Combination Units - Stucco Key

    Hampton Series - Combination Units - Stucco Key

    Traduzido por Google,

    Com a Série Hampton, a AMSCO Windows uniu estilo e design a uma janela de vinil funcional. Com bordas chanfradas profundas, molduras robustas e uma variedade de estilos, ela oferece os detalhes arquitetônicos e esteticamente agradáveis ​​que você deseja, tudo em vinil de baixa manutenção. Disponível em seis cores coextrudadas: Branco, Taupe, Bronze e Preto. Opções de pintura também estão disponíveis.

    A Série Hampton está disponível em diversos estilos de armação:

    • Aleta de fixação: moldura de 3 1/2 polegadas com recuo integral da aleta de fixação de 1-3/8 polegadas.
    • Aleta de encaixe para adaptação: Aleta de encaixe integrada de parede dupla de 1-1/2 polegadas localizada na parte externa da moldura.
    • Opção de caixilho contínuo: A opção de caixilho contínuo, ou perfil em T, permite unir mais de uma janela em um único caixilho, aumentando assim a integridade estrutural.

    Janela basculante da série Hampton:

    Mecanismo tipo tesoura para operação suave

    • Duas fechaduras com ferragens ocultas
    • Alça dobrável padrão
    • Ferragens padrão com cores combinando


    Especificação
    • The Artisan Series is available in a variety of frame styles:

      • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
      • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
      • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

      Artisan Series Awning Window:

      •  Scissor-style hardware for smooth operation
      • Two locks with concealed hardware
      • Standard folding handle
      • Standard color-matched or optional plated hardware
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahampton-combination-stucco-key
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosHampton Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States