Publicar produtos
Mobile Bench Table - Elliptical

Mobile Bench Table - Elliptical

5.0 de 5 estrelas5.0(13 avaliações)
Traduzido por Google,

As mesas móveis de cafeteria da AmTab são usadas todos os dias em todo o mundo em ambientes multifuncionais. Nossas mesas de última geração de alta qualidade são seguras, duráveis, fáceis de operar e têm um ótimo valor a longo prazo. Todas as mesas móveis de cafeteria AmTab são 100% fabricadas nos EUA, certificadas UL, certificadas ANSI/BIFMA, certificadas MAS Green e têm garantia de 15 anos. Nossas mesas são perfeitas para configurações de uso pesado e giro intenso, proporcionando anos de serviço confiável.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamobiletable_elliptical_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosMobile Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)736.6
  • Largura (mm)1168.4
  • Profundidade (mm)3048
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Número OmniClass23-11 29 17 13 11
  • Título OmniclassPatio Dining Tables
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS