Publicar produtos
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
    AMX

    NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67

    Traduzido por Google,

    O transceptor de áudio sobre IP AMX N4321D é uma solução poderosa para conectar redes IP independentes e de áudio analógico. Com suporte para fluxos de áudio sobre IP Dante, AES67 e PCM, bem como áudio analógico balanceado e não balanceado, o N4321D pode conectar as redes de áudio mais populares. Quer o projeto exija conversão de PCM para Dante, Dante para analógico, analógico para AES67 ou quase qualquer outra combinação dessas tecnologias, este transceptor facilita a integração de soluções SVSI com outras redes de áudio.

    Perfeito para entrega de áudio ponto a ponto ou ponto a multiponto, o N4321D fornece comutação e distribuição de matriz de áudio usando as mesmas opções de controle da solução de comutação e distribuição de vídeo AV em rede da SVSI. Além disso, uma API aberta o torna compatível com qualquer controlador AMX ou de terceiros no mercado.

    Com duas portas Ethernet gigabit com detecção automática, as unidades também podem ser usadas para conectar áudio multicanal de baixa latência entre redes separadas. Uma porta Ethernet é PoE+ para uso com um switch PoE+, eliminando a necessidade de uma fonte de alimentação externa.



    Especificação
    • Features

      • Simplifies interoperability between SVSI and other IP audio networks
      • Empowers powerful audio transcoding capabilities for conversion to and from Dante, AES67, streaming PCM and analog
      • Two auto-sensing gigabit ethernet ports
      • PoE+ power eliminates the need for an external power supply and requires a single network cable
      • An audio matrix with any number of inputs and outputs can be constructed

      SIMPLIFED INTEROPERABILITY

      Support for Dante, AES67, streaming PCM and analog simplifies interoperability between SVSI and other IP audio networks. Analog audio ports streamline input and output of two-channel balanced or unbalanced audio.

      LOW-COST EXPANSION OPTION

      The N4321D is perfect for applications that only require a low-cost audio encoding or decoding solution. Additionally, PoE power requires a single network cable and no additional power supply to maximize cost savings.

      EASY TO CONFIGURE AND MANAGE

      With the onboard web configurator, the N4321D can be configured and managed directly, or with the SVSI SW ecosystem, including N-Able and N-Command.

      OPEN DIRECT-CONTROL API

      An open API makes it possible for any control system or application to control N4321D transceivers. Whether part of a larger HARMAN Professional installation or the only AMX product in an install with products from other manufacturers, the open API allows seamless integration.


      Keywords: Harman

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNMX-ATC-N4321D-Audio-Transceiver
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment