Publicar produtos
MVP-9000i 9" Modero® ViewPoint® Touch Panel with Intercom
AMX

MVP-9000i 9" Modero® ViewPoint® Touch Panel with Intercom

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O MVP-9000i redefine o controle do painel de toque oferecendo funcionalidade sem fio e com fio, novos recursos de interface do usuário, como gestos e transições de página, uma impressionante tela widescreen de 24 bits de 9", interface de interfone ou telefone duplex digital completo e 802.11a/ b/g cartão Wi-Fi com diversidade de antenas. O MVP-9000i alterna perfeitamente para o modo sem fio quando removido da estação de acoplamento PoE. Transfira páginas do painel de toque, atualize o firmware ou exiba arquivos de fotos usando o slot de cartão USB ou mini-SD. Disponível em branco ou preto, o

O MVP-9000i também possui um painel de navegação capacitivo, 4 botões programáveis, mais de 1 GB de memória flash utilizável e suporta 5 horas de uso contínuo e três dias em standby.

APLICAÇÃO COMUM
Ideal para uma ampla variedade de aplicações residenciais e comerciais de controle e automação, onde a flexibilidade da funcionalidade 802.11a/b/g móvel ou ancorada e a vida útil prolongada da bateria são desejadas. Esta é uma solução ideal para ambientes sem fio extremamente ruidosos, como MDUs e aplicativos que exigem funcionalidade de telefone/intercomunicação.

RECURSOS

  • Alterna automaticamente entre conectividade Ethernet quando encaixado e Wi-Fi quando fora do encaixe
  • Novos recursos de interface do usuário, incluindo gestos e 7 transições de página diferentes
  • Novo suporte a fontes internacionais em breve – AMX está adicionando recursos de fontes internacionais à interface do usuário, incluindo suporte para idiomas da direita para a esquerda, como árabe. Uma combinação de estilos de linguagem (da direita para a esquerda e da esquerda para a direita) também pode ser usada. Assim você pode incluir árabe e inglês na mesma tela. Esse aprimoramento estará disponível por meio de uma nova atualização de firmware.
  • Wi-Fi 802.11a/b/g com diversidade de antenas para maior confiabilidade sem fio e apresenta protocolo de segurança sem fio aprimorado
  • Vida útil prolongada da bateria - cinco horas de uso contínuo e três dias em standby
  • Suporte para micro-SD e pendrive para fácil transferência de arquivos e upload de fotos
  • Pronto para intercomunicador VoIP e telefone SIP (requer Gateway AMX)

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00115
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTouch panels
  • Código CSI MasterFormat 201440 63 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Control System Equipment
  • Número OmniClass23-27 13 13
  • Título OmniclassBuilding Control Systems