Publicar produtos
MXD-1900L-PAN 19.4" Modero® X Series Panoramic Wall Touch Panel, Designed Specifically for Dedicated Room Control
AMX

MXD-1900L-PAN 19.4" Modero® X Series Panoramic Wall Touch Panel, Designed Specifically for Dedicated Room Control

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
Veja mais e faça mais com a interface mais elegante projetada especificamente para controle de sala dedicado. Os painéis de toque da série Modero X oferecem várias novidades do setor para superfícies de controle, incluindo uma bela tela multitoque capacitiva panorâmica que fornece aos usuários acesso a vários aplicativos com navegação mínima. Está pronto para hardware para suporte da tecnologia Near Field Communication™ (NFC) para permitir a personalização da experiência do usuário e recursos de aumento de produtividade por meio da integração com dispositivos pessoais compatíveis com NFC. E o design panorâmico permite várias funções simultaneamente, incluindo sinalização digital. Modero X Series é a superfície de controle que simplesmente oferece mais.

APLICAÇÕES COMUNS
O MXD-1900L-PAN é ideal para salas de reuniões, salas de conferência ou auditórios onde é necessária uma superfície de controle panorâmica para fornecer acesso a várias funções simultaneamente, mantendo-se elegantemente discreto. Em residências, é perfeito para cozinhas, home theaters ou escritórios domésticos, onde a superfície de controle panorâmica pode ser usada para gerenciar sistemas em toda a casa.

RECURSOS

  • Superfície de controle panorâmico – Combinado com a nova interface PanTastic, os painéis de toque panorâmicos levam a experiência do usuário a um nível totalmente novo com uma superfície de controle impressionante para realizar atividades da mesma maneira que você usa um computador – multitarefa com espaços dedicados
  • Visões de tecnologia do futuro – bate-papo e conferência de vídeo HD usando câmera integrada e pronto para hardware para suportar a tecnologia de comunicação de campo próximo, que promete tecnologias sem fio de curto alcance que fornecem comunicação ponto a ponto por 'compartilhamento, emparelhamento e transação' entre dispositivos de RF, como troca dados/identidades
  • Usabilidade Aprimorada – Conexões telefônicas externas via Bluetooth ou USB e streaming de vídeo HD
  • Graphic Leaps & Bounds – A Série Modero X inclui algumas novas e impressionantes funcionalidades de interface do usuário, incluindo: gestos, deslizamento, reordenação dinâmica e recursos de animação aprimorados
  • Perfeito de qualquer ângulo – Inclui In-Plane Switching (IPS), a mais recente tecnologia em tablets/dispositivos móveis populares que oferece os mais amplos ângulos de visão e a reprodução de cores mais precisa do mercado

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00116a
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica