Publicar produtos
VARIA-100N 10.1” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
VARIA-100N 10.1” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
VARIA-100N 10.1” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
VARIA-100N 10.1” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
VARIA-100N 10.1” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
VARIA-100N 10.1” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
VARIA-100N 10.1” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
VARIA-100N 10.1” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
    AMX

    VARIA-100N 10.1” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)

    Traduzido por Google,

    O AMX VARIA-100N é um painel de nível profissional de 10,1”, projetado especificamente para excluir a câmera, Near Field Communication (NFC) e microfone dos painéis originais da série AMX Varia para atender aos requisitos de segurança de instalações que não permitem esses recursos.

    Os painéis AMX Varia foram concebidos para se adaptarem às necessidades únicas do seu ambiente, oferecendo uma seleção de personas. Varia personas são aplicativos pré-carregados que definem toda a experiência do painel. Personagens incluem:

    • Web Kiosk - Varia torna-se uma interface sem moldura em tela cheia para acessar aplicativos da Web, como um aplicativo de orientação, aplicativo de hotelaria ou aplicativo de controle personalizado.
    • Controlador Zoom Rooms - Converte Varia em um dispositivo Zoom Rooms dedicado.
    • AMX Book Scheduling - Transforma o Varia em um painel de toque de agendamento de sala autônomo dedicado.
    • Controle AMX G5 - Todos os recursos e capacidades da geração anterior de painéis de toque AMX, Modero G5, agora estão reunidos em uma única persona.

    Os painéis Varia incluem um suporte versátil que oferece recursos de montagem em parede, vidro e VESA. Acessórios opcionais de montagem em mesa também estão disponíveis, oferecendo aos usuários a capacidade de atender a qualquer necessidade de montagem.

    Os painéis Varia suportam os protocolos de segurança mais avançados, incluindo HTTPS, 802.1X, TLS 1.3 e Modern Authentication ou OAuth 2.0.

    Um assistente integrado agiliza a configuração inicial e o CloudworX Manager garante suporte futuro contínuo por meio de configuração e atualizações em massa.

    Aplicações Comuns

    Se você precisa de um UX flexível para integrações personalizadas ou um dispositivo bonito e de nível profissional para acessar seu painel de controle baseado em servidor, o Varia se adapta às suas necessidades. Você pode querer um painel de agendamento simples e intuitivo ou um gerenciador de controle de salas Zoom dedicado. Seja qual for a sua aplicação, o Varia é o painel de toque perfeito para cada ambiente único.

    Especificação
    • Features

      • Persona-Defined Experience – Pre-loaded Web Kiosk, Zoom Rooms Controller, AMX Book Room Scheduling, and AMX G5 Control Personas transform Varia into the ideal customizable panel to serve the unique needs of any user
      • Mounting Flexibility – Includes a universal mount that provides wall, glass, and VESA-mounting capabilities. Optional tabletop mounting accessories allow users to utilize just about any mounting orientation to suit any application
      • Advanced Security – Supports HTTPS, 802.1X, TLS 1.3, and Modern Authentication or OAuth 2.0
      • Any-Color Side LEDs – Over 1 million programmatically selectable colors
      • No-Comm Secure Support – Camera, Near Field Communication (NFC), and microphone functions of the original AMX Varia series panels are excluded in all Varia (No-Comm) touch panels.
      • Intelligence-enhancing Technologies – Proximity Sensor, Ambient Light Sensor
      • Setup Wizard – Simplified out-of-box setup experience
      • CloudworX Manager – Mass updates and configuration of settings

      SKU Numbers: AMX-UTP1011N

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavaria-100n-touch-panel
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosTouch Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_86_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTouch panels
    • Código CSI MasterFormat 201440 63 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Control System Equipment
    • Número OmniClass23-27 13 13
    • Título OmniclassBuilding Control Systems