Publicar produtos
DX-RX DXLink™ HDMI Receiver Module
AMX

DX-RX DXLink™ HDMI Receiver Module

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O Receptor HDMI DXLink é uma solução de transporte à distância que apresenta a tecnologia SmartScale® integrada para fornecer HDMI com HDCP perfeitamente dimensionado para cada monitor conectado automaticamente, eliminando os desafios de integração que podem ocorrer quando fontes e monitores têm diferentes resoluções ideais. Ele aceita áudio, vídeo, controle e Ethernet através de um cabo de par trançado padrão até 100 metros de distância de um Comutador de Apresentação All-In-One Enova DVX compatível, Comutador Digital Solecis, Módulo Transmissor DXLink ou Placa de Parede DXLink; ele aceita tudo isso mais energia no mesmo cabo de par trançado quando usado em conjunto com os Comutadores de Mídia Digital Enova DGX 8/16/32/64, Enova DVX-2150HD ou DVX-2155HD. Monte o Receptor DXLink de baixo perfil atrás de um monitor ou acima de um projetor montado no teto e controle-o usando as portas RS-232 ou IR integradas. Além disso, monitore as configurações do monitor conectado e envie sinais de controle IR de volta ao head end usando o mesmo cabo de par trançado.

APLICAÇÕES COMUNS
Os módulos receptores HDMI DXLink são perfeitos para receber sinais HDMI e de controle a longas distâncias de um módulo transmissor DXLink remoto, placas de parede DXLink, comutadores digitais Solecis, Enova DGX ou Enova DVX compatível. As portas de controle integradas do receptor podem ser usadas para controlar um dispositivo de destino e a porta ICS Lan fornece um ponto de acesso IP usado em conjunto com o Enova DGX ou Enova DVX compatível.

RECURSOS

  • Apenas um cabo - receba áudio e vídeo enquanto passa controle, Ethernet e alimentação por um cabo de par trançado
  • Tecnologia SmartScale - Responde automaticamente às informações EDID declaradas do monitor e dimensiona o vídeo para a melhor resolução e parâmetros de vídeo para esse monitor sem configuração manual; isso evita qualidade de vídeo inferior quando as fontes são forçadas a resoluções mais baixas para suportar a exibição menos capaz no sistema
  • Native NetLinx® Control Everywhere - Controle os dispositivos de destino conectados usando as portas IR e RS-232 integradas
  • Cabo de par trançado padrão - Economize tempo e esforço na instalação aproveitando o cabo de par trançado econômico, consulte o white paper Cabeamento para o sucesso com DXLink para obter mais detalhes
  • Compatível com HDCP
  • DXLink Conexão Direta com Placas de Parede DXLink - Quando Placas de Parede DXLink estão recebendo Power over DXLink do PS-POE-AT-TC ou PDXL-2, elas podem ser conectadas diretamente a um Receptor DXLink para uma solução ponto a ponto. Os Comutadores Digitais Solecis também podem ser usados em aplicações ponto a ponto com um Receptor DXLink.

* O AMX suporta apenas os seguintes dispositivos de fonte de alimentação DXLink: Comutador de mídia digital Enova DGX 8/16/32/64, Comutador de apresentação multifuncional Enova DVX compatível (Enova DVX-2150HD ou DVX-2155HD), PS-POE-AT -TC High Power PoE Injector ou PDXL-2 Power over DXLink Controller. O AMX suporta apenas o uso dessas soluções Power over DXLink aprovadas. Outras fontes de alimentação de terceiros ou soluções PoE padrão não compatíveis podem danificar o equipamento DXLink. O DXLink HDMI RX também pode ser alimentado através da fonte de alimentação de desktop incluída (qualificação ENERGY STAR®) com cabo de alimentação

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00134
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica