Publicar produtos
DXF-RX-MMS DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Simplex
AMX

DXF-RX-MMS DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Simplex

Traduzido por Google,

O DXLink HDMI Fiber Receiver possui a tecnologia SmartScale® integrada para fornecer HDMI com HDCP perfeitamente dimensionado para cada monitor conectado automaticamente, eliminando os desafios de integração que podem ocorrer quando fontes e monitores têm diferentes resoluções ideais. Aceita áudio e vídeo em fibra multimodo de até 300 metros. Monte o Receptor de Fibra DXLink de baixo perfil atrás de um monitor ou acima de um projetor montado no teto.

Aplicativos comuns
A solução ideal para qualquer monitor ou projetor de destino projetado em um sistema integrado Enova DGX que exija os recursos de distância e a segurança inerente da fibra – ou ambos; incluindo distribuição em todo o campus de fontes que são compartilhadas entre salas de aula, aplicações militares seguras, cassinos, arenas e museus. Conecte diretamente LCDs, plasmas e projetores usando a conexão de saída HDMI enquanto fornece áudio da sala através da saída de áudio estéreo.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • HDCP Compliance Over Fiber – Transmit HDCP compliant video including HDMI up to 300 m
    • Industry Leading Data Rate – DXLink is leading the way with an optical transport rate of 10 Gbps
    • SmartScale® Technology – Automatically responds to the display's declared EDID information and scales the video to the best resolution and video parameters for that display without manual setup; this prevents inferior video quality when sources are forced to lower resolutions to support the least capable display in the system
    • Secure and Isolated – Fiber inherently provides extra security and electrical isolation making it the transport method of choice for many mission-critical secure environments
    • Field Serviceable Fiber Modules – Easily remove and replace SFP modules in the field
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDXF-RX-MMS-DXLink-HDMI-Multimode-Fiber-Receiver-Simplex
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment