Publicar produtos
MSD-431 4.3" Modero S® Series G4 Wall Mount Touch Panel
AMX

MSD-431 4.3" Modero S® Series G4 Wall Mount Touch Panel

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O painel de toque de montagem em parede Modero S Series MSD-431 / 4,3" é uma superfície de controle versátil e acessível, igualmente adequada para agendamento ou controle de sala. Com uma seleção generosa de opções de montagem, o MSD-431 pode ser colocado em qualquer lugar superfície (incluindo vidro) dentro ou fora de uma sala de conferência ou sala de aula, e a barra de disponibilidade de sala embutida mostra verde ou vermelho, dependendo se a sala está reservada no momento. Os principais recursos incluem uma profundidade brilhante de 24 cores, conectividade PoE, streaming de vídeo , e suporte VoIP - tudo a um preço econômico.

APLICAÇÕES COMUNS

  • O MSD-431 permite que até mesmo os espaços de reunião mais sensíveis ao custo se beneficiem de um painel de agendamento dedicado, permitindo que os usuários visualizem o agendamento da sala rapidamente e até reservem a sala diretamente do painel.
  • O MSD-431 também é ideal como um segundo painel de toque que é montado na parede ou em um pódio ou púlpito em uma grande sala de conferência ou sala de aula.

RECURSOS

  • Gráficos poderosos - Alimentado pelo mecanismo gráfico G4, o Modero S Series apresenta streaming de vídeo e profundidade de cor brilhante de 24 bits
  • Barra de disponibilidade de sala elegante com visibilidade de 180° - Olhe facilmente pelo corredor para ver se os espaços de reunião estão ocupados
  • Monte em qualquer superfície lisa, incluindo vidro - Use o kit de montagem múltipla opcional e monte o painel de toque de parede Modero S em qualquer superfície lisa
  • Interface de usuário elegante e responsiva - A tela exclusiva SmoothTouch™ suporta gestos de toque único e oferece desempenho responsivo
  • Consistência do projeto arquitetônico - Instale os painéis de toque Modero S e Modero X em toda a instalação para um estilo consistente em qualquer orçamento

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00175
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de produtosGeneral Purpose Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTouch panels