VISÃO GLOBAL
O painel de toque AMX RoomBook 10,1" é um painel de agendamento autônomo que se integra diretamente a softwares populares de agendamento de quartos, como Microsoft Exchange, Office 365 e Google Calendar, sem requisitos adicionais de hardware do sistema. A cor de fundo da interface do usuário e as barras de disponibilidade de quartos embutidas mudam entre vermelho e verde para mostrar a disponibilidade de quartos para que os usuários possam localizar e reservar facilmente um quarto disponível diretamente do painel e, se esse quarto estiver reservado no momento, os usuários podem localizar rapidamente o quarto disponível mais próximo ou o próximo horário disponível com facilidade.
Aproveitando o estilo e a relação custo-benefício do nosso premiado painel de toque Modero Série S, o RMBK-1001 inclui a tecnologia SmoothTouch™, uma tela brilhante de alta resolução colorida, amplo ângulo de visão da tela e LEDs da barra de disponibilidade e um design de baixo perfil para uma estética sutil. O RMBK-1001 pode ser montado em qualquer superfície plana, incluindo vidro ou pedra, dentro ou fora de uma sala de conferência ou sala de aula.
O RMBK-1001 é fácil de instalar usando um assistente de configuração único baseado em painel, para que o painel fique operacional em questão de minutos com treinamento mínimo.
APLICAÇÕES COMUNS
Ideal para pequenas/médias empresas que desejam otimizar a utilização de salas implementando o agendamento de salas em toda a instalação com um orçamento
RECURSOS
Palavras-chave: Harman
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |