Publicar produtos
MXD-1001 10.1" Modero X® Series G5 Wall Mount Touch Panel
AMX

MXD-1001 10.1" Modero X® Series G5 Wall Mount Touch Panel

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O painel de toque de montagem em parede G5 da série Modero X® MXD-1001 / 10,1" é uma interface de usuário premium que inclui o mecanismo gráfico G5 e oferece desempenho superior. animações e transições, juntamente com um processador quad-core que fornece poder de processamento mais do que suficiente para executar os aplicativos mais exigentes hoje e no futuro. O MXD-1001 também inclui um navegador da Web integrado e visualizadores de documentos, permitindo que os usuários acessem informações em tempo real durante reuniões ou palestras.

O MXD-1001 foi desenvolvido para usabilidade, oferecendo vidro de toque capacitivo de ponta a ponta com recursos multitoque. Está pronto para hardware para suportar dispositivos e etiquetas Near Field Communication™ (NFC) e RFID de alta frequência (HF RFID) para permitir autenticação segura e confiável e permitir a personalização da experiência do usuário. A aparência distinta complementará até mesmo as instalações para reuniões e residências mais sofisticadas, com uma variedade de opções de montagem para maior segurança e conveniência.

APLICAÇÕES COMUNS

  • O MXD-1001 é ideal para salas de reuniões, salas de conferência ou auditórios onde é necessária uma superfície de controle premium para fornecer acesso a várias funções simultaneamente, mantendo-se elegantemente discreto.
  • No ensino superior, o MXD-1001 é ideal para salas de aula, auditórios, teatros de artes cênicas e salas de reuniões que exigem amplos recursos de controle.
  • Em residências, é perfeito para cozinhas, quartos ou escritórios domésticos, onde pode ser usado para gerenciar sistemas em toda a casa.
  • O MXD-1001 pode ser usado como painel de agendamento para salas de reunião e auditórios de alto nível.
  • Todos os painéis de montagem em parede da série Modero X são ideais para áreas de recepção ou outros locais de reunião onde os calendários principais podem ser exibidos junto com informações transmitidas da web, como previsão do tempo e cotações de ações.

RECURSOS

  • G5 Graphics Engine e Processamento Quad Core - O processamento mais poderoso do setor oferece gestos suaves, deslizamento, reordenação dinâmica, animação aprimorada com transições em velocidades mais altas para uma experiência que qualquer usuário desfrutará
  • Atualizações simplificadas de firmware e painel de toque corporativo - Implante e atualize arquivos de painel de toque e arquivos de firmware a partir de um URL de rede para atualizações simplificadas em toda a empresa
  • Navegador da Web integrado, visualizadores de documentos e compartilhamento Enzo - Simplifica convenientemente o acesso e a apresentação de conteúdo e documentos em tempo real durante as reuniões. Basta visualizar os arquivos acessados por meio do navegador nativo, USB ou aplicativos de armazenamento em nuvem antes de enviar o conteúdo diretamente para o Enzo. Uma próxima versão de firmware permitirá que os aplicativos sejam atualizados ou desativados usando o G5 App Update Manager integrado.
  • As mais recentes tecnologias de comunicação - Suporta videoconferência em HD, aproveitando a câmera integrada (somente versões de mesa e paisagem), juntamente com streaming de vídeo HD. Também suporta NFC (Near Field Communication) e RFID de alta frequência (HF RFID) para autenticação e segurança, dispositivos Bluetooth e conectividade USB.
  • Modos de segurança ajustáveis - Com a capacidade de selecionar entre modos de alta segurança ou personalizados, os administradores podem personalizar os níveis de segurança do painel para acesso, rede e comunicação.
  • Perfeito de qualquer ângulo - Inclui In-Plane Switching (IPS), que oferece os mais amplos ângulos de visão e a reprodução de cores mais precisa do mercado
  • Experiência de usuário aprimorada - O Modero X Series apresenta funcionalidades de interface do usuário intuitivas, incluindo: gestos, deslizamento, reordenação dinâmica e recursos de animação aprimorados
  • Opções de montagem generosas - Além da montagem em parede, você pode montar o painel de toque de montagem embutida/em parede horizontal Modero X Series de 10,1" diretamente em um rack de equipamento usando o kit de montagem em rack Modero X Series opcional MXA-RMK-10 (FG5969-62)
  • Exibir e selecionar dados dinâmicos com botões Listview - Exibe uma lista de entradas geradas por uma fonte de dados dinâmica (por exemplo, contatos da agenda telefônica, registros de chamadas, feed RSS ou outras fontes de dados em tempo real) permitindo que o usuário role ou pesquise para fazer uma seleção. As demonstrações estão disponíveis na Central de recursos da interface do usuário

*Este recurso estará disponível após o lançamento de uma futura atualização de firmware.

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00176
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica