Publicar produtos
EXB-MP1 ICSLan Multi-Port, 1 COM, 1 IR/S, 2 I/O, 1 IR RX, Control Boxes Allow Users to Manage Devices Remotely from a Controller Over an Ethernet Network
AMX

EXB-MP1 ICSLan Multi-Port, 1 COM, 1 IR/S, 2 I/O, 1 IR RX, Control Boxes Allow Users to Manage Devices Remotely from a Controller Over an Ethernet Network

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
As caixas de controle de dispositivos ICSLan permitem que os usuários gerenciem dispositivos remotamente a partir de um controlador em uma rede Ethernet. Isso fornece um método maravilhosamente simples para um ambiente de controle centralizado, permitindo que os usuários compartilhem um controlador entre várias salas menores versus controladores em todas as salas. A Ethernet tornou-se o padrão da indústria para conectar dispositivos e as Caixas de Controle de Dispositivo ICSLan facilitam a introdução de controle em equipamentos como projetores localizados a longas distâncias de um Controlador. Além disso, o número de portas em um controlador AMX pode ser expandido quando todas as portas estiverem totalmente preenchidas. Como eles empregam a tecnologia Native NetLinx, é extremamente simples adicionar um EXB a uma instalação AMX.

APLICAÇÕES COMUNS
Salas de conferência, salas de aula ou auditórios onde um único controlador é usado para gerenciar vários dispositivos, como projetores espalhados por uma instalação ou para adicionar portas adicionais a um controlador central AMX.

RECURSOS

  • Enable Ports over Ethernet – Fornece uma solução à prova de futuro para adicionar portas em qualquer lugar
  • Fácil de Programar – A programação é idêntica a qualquer outra porta de dispositivo no Controlador
  • Power over Ethernet – Elimine a necessidade de uma fonte de alimentação no local de instalação
  • Fator de forma pequeno - O design compacto facilita a ocultação para uma instalação limpa
  • Ferramentas do NetLinx Studio – As ferramentas de configuração tornam as caixas de controle de dispositivos ICSLan fáceis de implantar

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00062
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica