Publicar produtos
SC-TC-D N-Series Touchscreen Controller
AMX

SC-TC-D N-Series Touchscreen Controller

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
Os controladores de parede são controladores de IP autônomos e de grupo duplo que enviam comandos para vários clientes IP com o apertar de um botão. Os controladores da série N têm nove botões táteis programáveis com uma tela de 240 x 320. A programação é feita individualmente através do servidor web integrado ou coletivamente para várias unidades usando N-Command Control Appliances. Gráficos personalizados de várias páginas podem ser criados usando o software Panel Builder, armazenados internamente e iniciados na inicialização ou com o apertar de um botão. O SC-TC-D vem com uma tela de toque capacitiva e WiFi e Bluetooth integrados para expandir o controle para dispositivos móveis.

RECURSOS

  • Custo-benefício - Baixo custo de instalação
  • Vários comandos - Enviados para vários clientes TCP/IP
  • PoE - Confiabilidade e redundância Robust Power over Ethernet (PoE)
  • Eficiência Energética - Consumo PoE Padrão
  • Conformidade com a UE - Suporta os padrões de fiação dos EUA e da Europa

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00183
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de produtosGeneral Purpose Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCDistribuição elétrica