Publicar produtos
BSS OMNI-KP-8BV OMNI Dynamic Keypad with 8 Buttons and Rotary Control
BSS OMNI-KP-8BV OMNI Dynamic Keypad with 8 Buttons and Rotary Control
BSS OMNI-KP-8BV OMNI Dynamic Keypad with 8 Buttons and Rotary Control
BSS OMNI-KP-8BV OMNI Dynamic Keypad with 8 Buttons and Rotary Control
BSS OMNI-KP-8BV OMNI Dynamic Keypad with 8 Buttons and Rotary Control
    AMX

    BSS OMNI-KP-8BV OMNI Dynamic Keypad with 8 Buttons and Rotary Control

    Traduzido por Google,

    O BSS OMNI-KP-8BV é um teclado dinâmico com 8 botões e um controle rotativo que combina a simplicidade de um teclado com o controle poderoso e a capacidade de personalização de um painel de toque. Projetado para integração perfeita com as soluções BSS Soundweb OMNI e AMX MUSE, ele utiliza botões LCD dinâmicos para fácil configuração, permitindo soluções personalizadas para aplicações AV modernas. Esteticamente, o teclado complementa qualquer ambiente moderno, oferecendo uma aparência limpa e profissional sem sacrificar a funcionalidade.

    Habilitados pelo AVX Suite, esses teclados podem ser configurados, gerenciados e implementados de forma rápida e fácil por meio da plataforma de software unificada. Eles utilizam o protocolo HControl da HARMAN para se comunicar nativamente com os processadores de áudio e expansores de E/S BSS OMNI ou com os controladores de automação AMX MUSE, sendo compatíveis com o AMX NetLinx ou plataformas de controle de terceiros.

    Os teclados BSS OMNI-KP-8BV são compatíveis com as variações mundiais de caixas elétricas de uma entrada, facilitando a instalação, e estão disponíveis nas cores preta ou branca. Todos os modelos se conectam via PoE, simplificando a fiação e a instalação.

    Cada botão digital programável suporta imagens coloridas e múltiplos estados, proporcionando maior personalização e permitindo designs mais intuitivos do que qualquer teclado tradicional. Ao eliminar a necessidade de etiquetas de acetato ou gravação física, esses teclados simplificam o processo de encomenda, armazenamento e instalação.

    Projetados para simplificar o controle de qualquer ambiente, os teclados dinâmicos BSS OMNI combinam estética moderna, funcionalidade poderosa e design sofisticado para proporcionar experiências de controle altamente eficientes e intuitivas.

    Aplicações comuns

    Projetados para integração perfeita com os ambientes BSS Soundweb OMNI e AMX MUSE, os teclados dinâmicos OMNI proporcionam experiências de controle altamente eficientes e intuitivas, além de oferecerem a personalização necessária para se adaptarem a qualquer espaço. São ideais para aplicações de grande escala, como estádios, centros de convenções e cassinos, bem como para cenários menores em salas de reunião, salas de aula e hotéis.

    Características

    • 8 botões LCD dinâmicos
    • Botão de controle rotativo com anel de LED para feedback
    • Compatibilidade global com caixas de embutir de um único módulo para montagem na parede.
    • Habilitado pelo AVX Suite
    • Integração nativa com BSS Soundweb OMNI e AMX MUSE
    • O HControl oferece compatibilidade com sistemas de controle AMX NetLinx ou de terceiros.
    • Hardware de nível profissional
    • Alimentado por PoE


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabss-omni-kp-8bv-omni-dynamic-keypad-with-8-buttons-and-rotary-control
    • Familia de productoGeneral Purpose Controls
    • Grupo de produtosButton Keypad
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual equipment
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States