Publicar produtos
CTC-1402 Conferencing Connectivity and Transport Kit - Transmitter
AMX

CTC-1402 Conferencing Connectivity and Transport Kit - Transmitter

Traduzido por Google,

O AMX CTC-1402 Conferencing Connectivity and Transport Kit é uma solução de comutação e distribuição 4K60 4:4:4 que combina comutação, dimensionamento e transporte de distância em um único kit que inclui um transmissor e um receptor. O kit CT Conferencing foi criado para soluções de webconferência em que câmeras, microfones e outros dispositivos USB são instalados na sala. A solução combina comutação de vídeo 4K60 4:4:4 multiformato, dimensionamento e transporte à distância com comutação de periféricos USB 2.0. A solução oferece valor agregado e flexibilidade às soluções de conferência, fornecendo uma solução única e simples de implementar que oferece comutação e conectividade onde você precisar, juntamente com controle unificado do transmissor e do receptor - tudo em um único cabo de categoria.

O kit foi projetado para atender às necessidades de ambientes de conferência simples, incluindo comutação de vídeo na mesa, transporte por cabo de categoria e conectividade adicional no receptor para um AMX Acendo Core ou um PC de sala no receptor, bem como dimensionamento e saída ao visor. A adição de comutação e distribuição USB 2.0 permite o compartilhamento dinâmico de microfones e câmeras USB de sala entre laptops visitantes, etc., e dispositivos instalados permanentemente, como um Acendo Core ou um PC de sala. Isso garante excelente som e recursos visuais para os hóspedes, estejam eles usando equipamentos instalados ou trazendo seus próprios dispositivos - a um preço econômico.

APLICAÇÕES COMUNS
O Kit de Conectividade e Transporte de Conferência é ideal para aplicações de conferência que exigem comutação de vídeo econômica, fácil de projetar e implementar com comutação de periféricos USB 2.0.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • Transmitter and Receiver Included – Switching where you need it in a single, easy-to-order solution.
    • USB 2.0 Switching and Distribution – Share USB microphones, cameras, and other peripherals between permanently installed devices and guest laptops.
    • 4K60 4:4:4 Support with Built-in Scaling – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
      Transport Over a Single Category Cable – Simple installation over longer distances.
    • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
    • CEC Control – Control compatible displays over HDMI.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCTC-1402-Conferencing-Connectivity-and-Transport-Kit-TX
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment