Publicar produtos
DVX-2250HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI Inputs)
DVX-2250HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI Inputs)
DVX-2250HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI Inputs)
DVX-2250HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI Inputs)
    AMX

    DVX-2250HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI Inputs)

    Traduzido por Google,

    O switcher de apresentação tudo-em-um Enova ® DVX-2250HD 6x3 é um dispositivo unificado de áudio, vídeo e controle que substitui a necessidade de vários componentes individuais e elimina os desafios de integração e confiabilidade que os acompanham. O compacto 3U Presentation Switcher integra uma variedade de funcionalidades diferentes, como um scaler, conversor de sinal analógico para digital, transmissor de par trançado e amplificador com processamento de áudio de nível profissional integrado em uma única caixa. Com recursos exclusivos do AMX, o DVX-2250HD é uma solução flexível e simples de instalar, perfeitamente adequada para salas de conferência e salas de aula menores.

    O DVX-2250HD inclui a tecnologia de controlador integrado NetLinx de última geração, a série NX. Este novo controlador fornece uma plataforma escalável para o futuro, combinando alto desempenho, compatibilidade com versões anteriores e amplos recursos de segurança de rede

    O DVX-2250HD inclui uma longa lista de recursos para garantir a qualidade ideal de áudio e vídeo de praticamente qualquer fonte. O DSP de áudio de nível profissional de última geração oferece áudio de qualidade em toda a sala. As entradas de vídeo multiformato do DVX-2250HD suportam sinais analógicos e digitais, incluindo HDMI com fontes HDCP - tudo no mesmo conector. A tecnologia SmartScale ® integrada produz vídeo perfeitamente dimensionado para cada monitor conectado, eliminando os desafios de integração que podem ocorrer quando fontes e monitores têm diferentes resoluções ideais - tornando o DVX-2250HD fácil de especificar, instalar e usar.

    A arquitetura tudo-em-um do Enova DVX também oferece o menor custo total de propriedade do setor, graças à facilidade de suporte, manutenção e configuração, bem como custos reduzidos de hardware e cabeamento.

    APLICAÇÕES COMUNS

    • O DVX-2250HD é ideal para simplificar drasticamente o controle e a distribuição de AV em salas de conferência, salas de reuniões e salas de aula pequenas, médias e grandes.
    • O flexível DVX-2250HD é perfeito para qualquer espaço de colaboração complexo com uma combinação de fontes analógicas e digitais, vários monitores ou salas que requerem suporte para videoconferência.
    • O DVX-2250HD é perfeito para qualquer sala ou instalação com restrições de espaço, especialmente aquelas que não possuem espaço em racks de equipamentos.

    Características

    • Dispositivo tudo-em-um – Controlador, switcher de matriz, scaler, conversor analógico para digital, amplificador, além de distribuição de par trançado e DSP de áudio de nível profissional – tudo em um chassi 3U com economia de espaço
    • Simplicidade e Confiabilidade – Substitui a necessidade de vários componentes e equipamentos individuais, garantindo alta confiabilidade e economia nos custos de configuração e programação
    • Baixo custo total de propriedade – Com uma plataforma consistente em vários tamanhos, é fácil padronizar o DVX e reduzir os custos de hardware, treinamento, suporte, solução de problemas e economia
    • Segurança de rede incomparável - Com Dual NIC para isolar AMX ou equipamentos AV de terceiros da rede primária, IPv6 e 802.1X com fio para acesso à rede protegido e suporte a grupo de login LDAP definido pelo usuário, o Enova DVX oferece segurança sólida
    • Qualidade de imagem de vídeo ideal sempre – a tecnologia exclusiva SmartScale dimensiona automaticamente a imagem para a melhor resolução e parâmetros de vídeo para cada monitor – mesmo para exibições de informações diferentes – sem configuração manual, eliminando a necessidade de escalonadores externos caros
    • Crystal Clear Audio – Inclui um processador de sinal digital integrado com recursos avançados, como EQ paramétrico independente de 10 bandas, ajustes de ganho de entrada independentes e compressão variável, permitindo ajuste de precisão para corresponder aos atributos exclusivos da fonte e da sala
    • Audio Breakaway – O áudio estéreo de qualquer entrada analógica ou desincorporado de qualquer entrada HDMI pode ser separado do vídeo associado, processado através do DSP e alternado independentemente para qualquer saída de áudio analógica, HDMI ou S/PDIF
    • Comutação de matriz de áudio – Três caminhos de áudio comutados e processados independentemente fornecem quatro configurações exclusivas de volume, EQ, redução e mixagem para áudio de sala perfeitamente sintonizado, bem como integração com conferência de áudio/vídeo, sistemas de loop de indução, alto-falantes de reforço de voz e dispositivos de gravação de áudio
    • Processamento de microfone aprimorado - EQ paramétrico de 3 bandas independente, compressão, gating, auto-ducking e limitação em cada entrada de microfone garantem uma comunicação cristalina
    • Comutação de matriz - roteie livremente qualquer entrada para qualquer ou todas as saídas sem bloqueio - comutador de vídeo 6x3 e comutador de áudio 8x3 com separação de áudio
    • AV e controle sobre par trançado – Envie áudio, vídeo, controle bidirecional e Ethernet até 100 m por meio de um cabo de par trançado padrão
    • Comutação HDMI/HDCP com Simplicidade de Analógico – Distribuição de ponta a ponta de HDMI/HDCP sem interrupção ou restrições de chave usando a tecnologia exclusiva InstaGate Pro ®
    • Portas multiformato - Construídas para sinais analógicos - RGBHV, Componente, S-Video e Composto, e sinais digitais HDMI/HDCP e DVI - todos no mesmo conector
    • Diagnóstico aprimorado em portas seriais e IR – Fornece feedback de erro em tempo real quando as portas seriais e IR são desconectadas ou conectadas incorretamente
    • Suporte 3D – Passe pelos formatos de vídeo mais recentes, incluindo 3D e Deep Color
    • Saídas de par trançado DXLink™ – Envie áudio, vídeo, controle bidirecional, Ethernet e energia para Receptores HDMI DXLink a até 100 m de distância por meio de um cabo de par trançado - para obter mais detalhes e informações úteis sobre cabeamento, consulte o white paper intitulado Cabeamento para o sucesso com DXLink, ou entre em contato com seu representante AMX
    • Economiza energia – Inclui recursos que reduzem drasticamente a utilização de energia. Use a calculadora interativa de economia de energia DVX para estimar a economia para sua configuração específica
    • Configuração da Web HTML5 – Elimina a necessidade de software de configuração proprietário

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • Video Inputs: (2) Multi-Format DVI-I; supports HDMI/HDCP, DVI, RGB, S-Video, Composite, Component (Y/Pb/Pr), (4) HDMI; supports HDMI/HDCP

      Video Outputs: (2) HDMI; supports HDMI/HDCP. (1) DXLink; supports digital video, audio, Ethernet and bi-directional control

      Video Resolution Support: Supports resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz. See Operations Reference Guide for details for each signal type.

      Audio Inputs: (2) female 1/8" stereo mini-phono jacks, (2) 3.5 mm 5-position captive-wire terminals, (2) 3.5 mm 3-pin captive-wire MIC connectors, (4) HDMI connections. See Data Sheet for details.

      Audio Outputs - SP: (1) Amplified audio output; 4-position captive wire connector, (2) Line level audio outputs, (1) S/PDIF output, (2) HDMI outputs, (1) DXLink outputs. See Data Sheet for details.

      Audio Outputs - T: (1) Amplified audio output; 2-position captive wire connectors, (2) Line level audio outputs, (1) S/PDIF output, (4) HDMI outputs, (1) DXLink output. See Data Sheet for details.

      AxLink Port: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      RS-232/422/485 Ports: (1) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (3) 5-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      IR/Serial: (4) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 4 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-14. See Data Sheet for details.

      I/O Channels: (4) One position 3.5mm Screw Terminal, 4-channel binary I/O port , NetLinx Port 22, Channels 1-4. See Data Sheet for details.

      Relays: (4) Two 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (4) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-4. See Data Sheet for details.

      Dimensions (HWD): 5 3/16" x 17" x 14" (13.2 cm x 43.2 cm x 35.6 cm)

      FG Numbers:

      FG1906-11 (2x25W, 8 Ohms)

      FG1906-13 (75W, 70/100V)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadvx-2250hd-presentation-switcher
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosPresentation Switchers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States