Publicar produtos
MU-2300 MUSE Automation Controller – 4 Serial, 4 Relays, 4 IR, 4 IO & ICSLan
MU-2300 MUSE Automation Controller – 4 Serial, 4 Relays, 4 IR, 4 IO & ICSLan
    AMX

    MU-2300 MUSE Automation Controller – 4 Serial, 4 Relays, 4 IR, 4 IO & ICSLan

    Traduzido por Google,

    O controlador de automação AMX MU-2300 MUSE é um dispositivo poderoso, seguro e confiável que fornece um recurso de computação dedicado executando a plataforma de automação AMX MUSE da HARMAN Professional. O MU-2300 pode processar simultaneamente um número virtualmente ilimitado de scripts escritos em JavaScript, Python ou Groovy e oferece suporte nativo ao desenvolvimento de Low-Code com Node-RED.

    Os controladores de automação AMX MUSE apresentam um processador integrado moderno que é 10x mais rápido que o processador dos controladores AMX NX, memória abundante e armazenamento eMMC robusto de nível industrial. Construídos na plataforma Linux segura da HARMAN, os controladores MUSE são projetados para superar os requisitos das instalações mais seguras. Além disso, esses controladores suportam nativamente os protocolos HControl (API aberta), HiQnet (dispositivos de áudio HARMAN legados) e ICSP (dispositivos de controle AMX legados) da HARMAN, tornando-os o processador de automação ideal para qualquer espaço, ambiente ou aplicação - antigo e novo.

    O MU-2300 é um dispositivo de 1 RU e inclui 4 portas seriais, 4 relés, 4 portas IR e 4 portas de E/S. Uma porta de rede ICSLan fornece uma rede isolada para dispositivos controlados.

    Especificação
    • Features

      • Modern Embedded Processor – Power to run a nearly unlimited number of scripts simultaneously
      • Robust eMMC storage – Industrial grade storage provides reliability in high-access 24/7 installations
      • HControl, ICSP, and HiQNet Translation Built-In – Native integration with new and legacy HARMAN Professional products
      • Secure Linux Platform – Engineered to surpass the requirement of the most secure environments
      • ICSLan Port – Create an isolated network for controlled devices

      Specifications

      PortsFront: (1) USB-C Program Port, (1) USB-A Host Port
      Rear: (1) 12V DC input, (1) LAN Port, (1) ICSLan Port, (1) RS-232/422/485 (3) RS-232, (4) I/O, (4) IR, (4) Relays, (2) USB-A Host Ports
      Power Requirements• DC input voltage (typical): 12V DC
      • DC current draw: 3A Max
      • DC range, voltage: 9-18 VDC
      Environmental• Operating Temperature: 32° F (0° C) to 122° F (50° C)
      • Storage Temperature: 14° F (-10° C) to 140° F (60° C)
      • Operating Humidity: 5% to 85% RH
      • Heat Dissipation (On): 10.2 BTU/hr
      Regulatory Compliance• ICES 003
      • CE EN 55032
      • AUS/NZ CISPR 32
      • CE EN 55035
      • CE EN 62368-1
      • IEC 62368-1
      • UL 62368-1
      • VCCI CISPR 32
      • RoHS / WEEE compliant
      Dimensions (H x W x D)1.766" x 17" x 9.12" (44.85mm x 431.8mm x 231.64mm)
      Product Weight6 lb (2.7kg)
      SKU NumbersAMX-CCC023



      Common Applications

      AMX MUSE Automation Controllers provide a powerful, secure, and reliable dedicated computing resource to run HARMAN Professional’s MUSE automation platform in any environment where AV systems, software applications, or other devices require control and automation.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamu-2300-muse-automation-controller-4-serial-4-relays-4-ir-4-io-and-icslan
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCentral Controllers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia