Publicar produtos
NMX-DEC-N2322 Decoder N2300 Series 4K UHD Video over IP Stand Alone Decoder with KVM, PoE
AMX

NMX-DEC-N2322 Decoder N2300 Series 4K UHD Video over IP Stand Alone Decoder with KVM, PoE

Traduzido por Google,

O codificador NMX-ENC-N2312 e o decodificador NMX-DEC-N2322 fornecem uma solução de distribuição e comutação de mídia digital flexível, rica em recursos e simples de implantar que pode ser usada em aplicativos 4K com resoluções de até 4096x2160, com suporte para HDCP 2.2. Essa solução de codec wavelet baseada em movimento oferece vídeo com latência quase imperceptível em uma largura de banda incrivelmente baixa de 200 Mb/s, permitindo distribuição 4K em redes Ethernet gigabit padrão.

Qualquer fonte pode ser enviada para um ou mais monitores roteando através de switches de camada 2/camada 3 utilizando cabo Cat5e padrão. O NMX-DEC-N2322 inclui recursos padrão como escala de saída, serial bidirecional, IR, áudio 7.1 incorporado e extensão KVM-over-IP.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • Design Flexibility – Start as small as 1x1 and grow the system in increments of single sources and devices by simply adding additional encoders and decoders
    • Advanced Security including SSL/TLS and HTTPS – Satisfies enterprise network security requirements.
    • Power Over Ethernet (POE) – eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations
    • Infrared (IR) – Emitter connection allows control of IR-only display devices
    • Fast Install – With Phoenix connectors for Power, IR, RS232 serial, and analog audio interfaces
    • Balanced and Unbalanced Audio – Embedded 7.1 digital audio or balanced/unbalanced analog audio
    • Multiple Connection Options – RJ-45 and SFP network connectors and HDMI video connections
    • KVM – Dual USB-A control for KVM applications
    • Native NetLinx – NetLinx Studio can easily recognize the device
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNMX-DEC-N2322-Decoder-N2300-Series-4K
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment