Publicar produtos
NMX-ENC-N2122A Encoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Encoder, PoE, HDMI, AES67 Support
AMX

NMX-ENC-N2122A Encoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Encoder, PoE, HDMI, AES67 Support

Traduzido por Google,

O NMX-ENC-N2122A codifica e distribui fontes de praticamente qualquer formato em uma rede IP existente, disponibilizando esse fluxo para qualquer terminal na instalação. Emparelhe com um decodificador NMX-DEC-N2222A ou NMX-DEC-N2212A para decodificar fluxos de volta para o formato HDMI ou DVI para exibição em qualquer monitor. Com a capacidade de direcionar qualquer fluxo de origem para qualquer monitor, sistemas de distribuição e comutação grandes e de baixo custo são simples de implantar sem cabeamento proprietário ou hardware de comutação dedicado.

Inclui IR, serial, áudio balanceado, duas portas de rede (uma POE), suporte AES67 e porta de passagem de vídeo local. Detecta automaticamente a entrada de vídeo analógico ou digital.

A série AMX SVSI N2000 utiliza compactação JPEG2000 para distribuição de vídeo HD, com qualidade de cinema na LAN para aplicativos em que a qualidade do vídeo é prioridade máxima. Os usuários podem controlar a qualidade do vídeo e o uso da largura de banda com um simples controle deslizante fornecido na interface do usuário baseada na web, permitindo que cada instalação seja personalizada para obter o máximo desempenho.

Aplicativos comuns
O NMX-ENC-N2122A é a solução perfeita para comutação matricial e distribuição de vídeo HD com qualidade de cinema em LAN. As aplicações comuns incluem empresas, templos religiosos, entretenimento e estádios.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • Input and Output Scaling – Video scaling at either input or output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity.
    • Power Over Ethernet (POE) – Eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations.
      Infrared (IR) – Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices.
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices.
    • Unlimited Scalability
    • Pass-Through HDMI – HDMI interface allows easy installation with local display such as desktop PC applications.
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNMX-ENC-N2122A-Encoder
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment