Publicar produtos
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
    AMX

    NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1

    Traduzido por Google,

    O NMX-WP-N2410 permite que vários fluxos UHD em tempo real sejam exibidos em um único fluxo simultaneamente. Essa é uma mudança fundamental na maneira como as tecnologias profissionais de AV tradicionalmente abordam as janelas, mas que aumenta a capacidade e a flexibilidade enquanto reduz os custos de instalação e suporte. Com o NMX-WP-N2410, os usuários podem combinar até quatro fontes HD em uma única imagem 4K, bem como misturar fontes 4K e HD em qualquer configuração.

    O processador de janelas da série N2400 é um dispositivo de janelas 4x1 de montagem em rack 1RU que se conecta a uma rede de vídeo sobre IP da série N2400 e aceita até quatro fluxos de vídeo dos codificadores da série AMX N2400. Cada entrada pode ser cortada, dimensionada e posicionada de acordo com os presets armazenados (como quad, window-in-window, 3+1, etc.) ou em qualquer configuração definida pelo usuário. O fluxo de vídeo de saída combinado é então transmitido para um ou mais decodificadores da série N2400 em resoluções de até 4K60 4:4:4. Vários processadores de janelas 4×1 podem ser empilhados para fornecer capacidade 7×1, 10×1, 13×1, 16×1 ou superior.

    Características

    • Até 4 fluxos de vídeo – Aceita até quatro fluxos de vídeo independentes, além de fundos estáticos definidos pelo usuário.
    • Janelas 4x1 + Empilhamento – Janelas 4x1 com capacidade de empilhamento.
    • Saída 4K60 4:4:4 – Saída para os monitores mais recentes sem perda de qualidade.
    • Interface da Web Embutida – A interface de navegador da Web embutida e fácil de usar fornece paletes para manipular cada fluxo de 'janela': Cortar, dimensionar e posicionar em segundos.
    • Interruptor de matriz de áudio – O interruptor de matriz de áudio integrado permite a seleção de qualquer fluxo de áudio para a saída do processador de janela.
    • Localize em qualquer lugar na rede de vídeo – As entradas e saídas AV em rede significam que o N2410 não precisa ser localizado perto das fontes ou dos monitores, que geralmente têm limitações de espaço.
    • Capacidade de Retrofit – Adapta-se facilmente a uma rede de vídeo existente da Série N2400.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • Dimensions (H x W x D): 1.75" x 17.25" x 12" (4.5 cm x 43.8 cm x 30.5 cm)

      Signal Type Support: Input: Up to four N2400 network video sources over Ethernet; Output: N2400 network video over Ethernet

      Video Input Resolutions: Minimum resolution of 640x480p; Maximum horizontal resolution of 4096 or a vertical resolution of 2160; See Data Sheet for details.

      Video Output Resolutions: Supports most common UHD up to 4096x2160

      Front Panel Components: Reset button, Power LED, Status LED, Diagnostic LEDs. See Data Sheet for details.

      Rear Panel Components: One 120 Volt AC power input, 8-wire RJ45 female, 10/100/1000 Mbps 10/100/1000Base-T auto-sensing gigabit Ethernet switch port, 1000 Mbps 1000Base-T gigabit Ethernet switch ports. See Data Sheet for details.

      FG Numbers: FGN2410

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanmx-wp-n2410-windowing-processor
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosNetworked AV
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCElemento elétrico