O PR-WP-412 é uma solução AV incrivelmente versátil e poderosa que é um processador de janelas 4x1+1 completo com saídas espelhadas e um switcher de matriz 4x2 sem emendas. Quando configurado como um processador de janelas, as quatro entradas de vídeo podem ser organizadas em qualquer configuração e compostas em uma única saída. No modo de switcher de matriz, o PR-WP-412 atua como um switcher de vídeo 4x2 contínuo. Ele é carregado com os melhores recursos da categoria, incluindo comutação verdadeiramente perfeita, qualidade de vídeo 4K60 4:4:4 líder de classe, separação de áudio integrada e extrema flexibilidade de controle com uma API de controle aberto, uma web HTML5 simples de gerenciar interface e controles do painel frontal.
Quando emparelhado com o dispositivo de captura USB AMX UVC1-4K, o PR-WP-412 é um complemento ideal para sistemas de videoconferência de software, como Zoom e Teams, pois permite que várias fontes sejam compartilhadas ao mesmo tempo. Com uma API aberta e suporte total a 4K60, o PR-WP-412 pode ser aproveitado para permitir soluções criativas para requisitos de design exclusivos em todos os tipos de aplicativos.
Aplicativos comuns
O PR-WP-412 é ideal para uma variedade de aplicações, incluindo campi corporativos, faculdades e universidades, bares esportivos, cassinos, tribunais e outras aplicações governamentais como uma solução econômica para alternar ou combinar fontes HDMI 4K60 4:4:4 em uma única tela.
Características
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |