O AMX Precis 8x8 Matrix Switcher é uma solução de comutação de matriz fixa 4K60 4:4:4 econômica que possui 8 entradas e saídas HDMI. 4 das saídas também possuem saídas HDBaseT espelhadas, fornecendo conexão direta a um monitor ou projetor que suporte HDBaseT padrão ou para uso com o Receptor e Scaler AMX PR01-RX HDBaseT. A adição de saídas espelhadas HDBaseT integradas fornece uma solução econômica para distribuição de vídeo em distâncias maiores sem prejudicar a qualidade do vídeo.
O Precis suporta 4K60 4:4:4 e HDCP 2.2, oferecendo compatibilidade com as mais recentes resoluções de fonte e exibição em uma solução de matriz fixa acessível. Como o Precis inclui recursos de desincorporação de áudio dinâmico, o switcher pode ser usado em mais aplicativos sem complexidade adicional. Com sua configuração fixa, o AMX Precis oferece uma solução de comutação econômica e fácil de especificar, adquirir e instalar.
APLICAÇÕES COMUNS
O Precis 8x8 4K60 HDMI Matrix Switcher é a solução essencial para uma bela e econômica comutação de matriz HDMI para auditórios, auditórios, salas de culto, lobbies e locais corporativos. 4 saídas HDBaseT espelhadas fornecem transporte à distância quando usadas com o PR01-RX Precis Scaling Receiver.
Características
Palavras-chave: Harman
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |