Publicar produtos
SCL-1 Video Scaler 4K60 4:4:4 Video Scaler
SCL-1 Video Scaler 4K60 4:4:4 Video Scaler
    AMX

    SCL-1 Video Scaler 4K60 4:4:4 Video Scaler

    Traduzido por Google,

    O Scaler AMX SCL-1 4K60 é um scaler de formato pequeno que ajusta a saída para corresponder à resolução ideal da tela. O scaler inclui uma única entrada e uma única saída, com um tamanho pequeno o suficiente para ser montado atrás de um monitor. Ele foi projetado para ser usado em combinação com produtos como as saídas HDMI locais no AMX Precis 8x8 que não possuem dimensionamento integrado. Isso oferece uma solução mais flexível e de baixo custo para instalações onde o dimensionamento é necessário apenas em determinadas saídas.

    O scaler é compatível com resoluções 4K60 4:4:4 e HDCP 2.2, oferecendo suporte para os dispositivos e telas de origem mais recentes. Como o scaler inclui dimensionamento automático, o dispositivo pode ser configurado para dimensionar automaticamente para a resolução ideal da tela com base em seu EDID. Ele pode ser configurado para sempre dimensionar para uma resolução específica.

    APLICAÇÕES COMUNS
    O SCL-1 é ideal para uma variedade de aplicações onde não há dimensionamento de vídeo embutido no switcher.


    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • Features

      • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
      • HDCP 2.2 Support – Support the latest source devices.
      • Automatic Scaling Option – Can be configured to automatically scale to the optimal resolution of the display based on its EDID. Can also be set to always scale to a particular resolution.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSCL-1-Video-Scaler-4K60-4-4-4-Video-Scaler
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment