O AMX CE-IRS4, extensor de controle universal com 4 portas IR/S, oferece controle de hardware com qualidade AMX para qualquer sistema que suporte conectividade IP. Uma API de controle aberta simplifica a integração dessas caixas com sistemas ou aplicativos de controle de terceiros, e a interface web integrada permite a configuração sem aplicativos especializados. O HControl permite que eles sejam descobertos automaticamente e integrados perfeitamente com processadores de controle AMX de próxima geração e outros produtos HARMAN Professional.
Essas caixas extensoras de controle universais fornecem uma solução segura e de nível profissional para interface com dispositivos IR ou controlados serialmente pela rede. Eles são alimentados por PoE e ocupam pouco espaço para fácil instalação e ocultação. Como dispositivos de rede, eles ampliam o alcance dos processadores de controle muito além dos limites inerentes às conexões ponto a ponto.
Os extensores de controle universais da série CE são complementos ideais para qualquer sistema de controle que suporte conectividade IP. Uma API de controle aberta simplifica a integração dessas caixas com qualquer sistema ou aplicativo de controle compatível com IP, e a interface web integrada permite a configuração sem aplicativos especializados. Esses dispositivos de nível profissional podem ampliar o alcance dos sistemas de controle em espaços corporativos, faculdades e universidades e instalações governamentais com requisitos de segurança que podem desqualificar soluções semelhantes de outros fabricantes.
Características
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |