Publicar produtos
100 Series Casement Windows

100 Series Casement Windows

3.4 de 5 estrelas3.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,
As janelas de batente da Série 100 não são apenas de baixa manutenção e eficientes em termos energéticos, mas também estão disponíveis em cores escuras tanto por dentro como por fora. Feita com o revolucionário material compósito Fibrex®, esta janela econômica é a alternativa inteligente ao vinil.

As janelas e portas de pátio da Série 100 são fabricadas usando um composto chamado material Fibrex, que consiste em 40% de fibra de madeira e 60% de polímero termoplástico em peso. Este material combina a resistência e estabilidade da madeira com as características de baixa manutenção do vinil. A fibra de madeira é recuperada da fabricação de janelas de madeira Andersen. Apresentando confiabilidade duradoura, cores ricas e profundas e impacto ambiental reduzido, essas janelas nunca precisam de pintura e o acabamento não desbota, empola, giz ou descasca. Consulte a garantia limitada para obter detalhes. O produto está disponível em tamanhos personalizados e com opções de vidro para ajudar a atender aos critérios de desempenho US ENERGY STAR.


Devido a mudanças contínuas no produto, resultados de testes atualizados ou novos padrões do setor, esses dados podem mudar ao longo do tempo.
O desempenho real pode variar com base nas variações de fabricação, envio, instalação, condições ambientais e condições de uso.
As categorias de materiais são aprovadas pelo Autodesk® Seek e podem não ser equivalentes às categorias usadas pelo seu fornecedor Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obter mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaandersen-windows-1001
  • Familia de productoCasement Windows
  • Grupo de produtos100 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States