Publicar produtos
A-Series Specialty Windows

A-Series Specialty Windows

Traduzido por Google,
As janelas especiais da Série A são projetadas para serem usadas sozinhas para maximizar uma visão ou combinadas para criar grandes combinações. Feitas de madeira protegida por fibra de vidro, estas são as nossas janelas especiais com melhor desempenho.

Devido a mudanças contínuas no produto, resultados de testes atualizados ou novos padrões do setor, esses dados podem mudar ao longo do tempo.
O desempenho real pode variar com base nas variações de fabricação, envio, instalação, condições ambientais e condições de uso.
As categorias de materiais são aprovadas pelo Autodesk® Seek e podem não ser equivalentes às categorias usadas pelo seu fornecedor Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obter mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaandersen-windows-1015
  • Familia de productoFixed Windows
  • Grupo de produtosA-Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows