Publicar produtos
100 Series Awning Windows

100 Series Awning Windows

Traduzido por Google,

As janelas de toldo da Série 100 não só exigem pouca manutenção e são energeticamente eficientes, como também estão disponíveis em cores escuras, tanto para o interior quanto para o exterior. Feitas com o revolucionário material composto Fibrex®, esta janela econômica é a alternativa inteligente ao vinil.

As janelas e portas de sacada da Série 100 são fabricadas com um composto chamado Fibrex, composto por 40% de fibra de madeira e 60% de polímero termoplástico em peso. Este material combina a resistência e a estabilidade da madeira com as características de baixa manutenção do vinil. A fibra de madeira é recuperada da fabricação das janelas de madeira Andersen. Com confiabilidade duradoura, cores intensas e ricas e impacto ambiental reduzido, essas janelas nunca precisam de pintura e o acabamento não desbota, não forma bolhas, não descasca nem descama. Consulte a garantia limitada para obter detalhes. O produto está disponível em tamanhos personalizados e com opções de vidro para atender aos critérios de desempenho ENERGY STAR dos EUA.


Especificação
  • Material

    Made with revolutionary Fibrex® composite material, which is twice as strong as vinyl.

    Colors

    5 exterior and 4 interior deep, rich colors that won’t fade, flake, blister or peel1 and are virtually maintenance-free.

    Sizes

    Sizes can be up to 4-feet wide and 3-feet high with custom sizes available in 1/8" increments so you can fill almost any space with fresh air and natural light. Check out The Essentials under the Tech Specs tab for sizing document links.

    Accessories

    2 hardware styles with 6 finish options and standard and custom grille patterns let you personalize the final look to match the character of your home. Andersen offers a variety of options and accessories.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaandersen-windows-1002
  • Familia de productoAwning Windows
  • Grupo de produtos100 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States