Publicar produtos
Vitrine Iris
Vitrine Iris
    Animovel

    Vitrine Iris

    Vitrine com 1 porta de madeira, 1 porta de vidro, 6 prateleiras de vidro, pé e motivos em metal lacado
    Especificação
    • Tampo e laterais em MDF standard lacado ou aglomerado standard folheado a carvalho(0,6mm), laterais interiores e base em melamina. Costas em melamina ou aglomerado standard folheado de carvalho (0,6 mm) ou MDF lacado standard.Portas em MDF fibralac lacado mate ou brilhante. Duas prateleiras de vidro de 8mm, sistema de iluminação de contacto, com LEDs brancos quentes e interruptor de toque com regulador de intensidade, Pé e Motivo com acabamento em metal lacado
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única621429
    • Familia de productoShowcases
    • Grupo de produtosStorage Units Living and Dining room
    • Data de publicação2021-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)105
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-21 23 17 13
    • Título OmniclassResidential China Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings