Publicar produtos
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT

    RMME BI DEBIT

    Traduzido por Google,
    O amortecedor motorizado auto-regulável de atuador duplo RM-ME para escritórios é usado para modular a ventilação em modo completo ou de gotejamento conforme determinado por uma válvula operada por um motor elétrico. Na posição fechada (desligado), um amortecedor de placa sólida equipado com um regulador de Ø80mm ou Ø100mm controla a vazão de gotejamento. Na posição aberta (power on), um regulador de vazão a montante do damper controla a vazão nominal. Os reguladores de fluxo fornecem um fluxo de ar predeterminado em uma faixa de pressão de 50–250Pa para o fluxo mínimo e 60–250Pa para o fluxo máximo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaANJ010015
    • Familia de productoAirflow Circuit Components
    • Grupo de produtosMotorised Dampers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
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
    Produtos parecidos