Publicar produtos
EM 2 A
EM 2 A
EM 2 A

    EM 2 A

    Traduzido por Google,

    A entrada de ar autorregulável acústica EM 2 A, instalada internamente através da parede, é feita de poliestireno branco. Instalação nos cômodos principais (salas de estar e quartos) para o fornecimento de ar fresco para sistemas de ventilação mecânica de fluxo único.

    Disponível em vazões de 22, 30 ou 45 m³/h.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEM-2-A
    • Familia de productoAir Inlet
    • Grupo de produtosSelf-regulating Acoustic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)187
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)54
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica