Publicar produtos
M
M

    M

    Traduzido por Google,
    A entrada de ar ajustável auto-ajustável M, colocada no interior, é feita de poliestireno e pode ser equipada com uma grelha anti-mosquito GAM e coberta com uma cobertura de malha CG-M. Instalação nas salas principais (salas e quartos) para o fornecimento de ar fresco a partir de sistemas de ventilação mecânica de fluxo único
    Especificação
    • Rapport d’essais CETIAT n°2814316-1 (sauf M 15)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaANJ010024
    • Familia de productoAir Inlet
    • Grupo de produtosSelf-regulating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)24
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica