Publicar produtos
VM

VM

Traduzido por Google,
A entrada de ar auto-reguladora ajustável VM, colocada no interior, é feita de poliestireno e pode ser equipada com uma rede mosquiteira GAM ou uma cobertura de malha CG-VM. Instalação nas salas principais (salas e quartos) para o fornecimento de ar fresco a partir de sistemas de ventilação mecânica de fluxo único
Especificação
  • Rapport d’essais CETIAT n°2814316-2 (sauf VM 15)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaANJ010026
  • Familia de productoAir Inlet
  • Grupo de produtosSelf-regulating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)23
  • Largura (mm)295
  • Profundidade (mm)20
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica