Publicar produtos
TMM TMP

TMM TMP

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

As grelhas metálicas TMM (de parede) e TMP (de teto) são utilizadas para insuflação e exaustão de ar em sistemas de ventilação mecânica de fluxo simples e duplo. São especialmente concebidas para utilização em espaços comerciais com condutas de dutos com diâmetros entre 80 e 200 mm.

Instalação:

Essas grelhas de ventilação metálicas encaixam-se diretamente em colares MTM de 50 mm de comprimento instalados em paredes ou em mangas MPTM para placas de gesso cartonado de 100 ou 150 mm de comprimento instaladas em tetos.

Eles são mantidos no lugar por dois clipes e vedados com uma junta de espuma.
São fáceis de remover e reinstalar para manutenção.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaANJ010034
  • Familia de productoExtract vents
  • Grupo de produtosExtract & Supply Vents with Fixed Airflow
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica