Publicar produtos
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
    ANS Global

    ANS Exterior Living Green Wall System

    2.0 de 5 estrelas2.0(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Um sistema de paredes vivas baseado em solo natural com 96 plantas por metro quadrado nos permite construir edifícios que melhoram ativamente a biodiversidade urbana e a qualidade do ar e resolvem desafios regulatórios ambientais, como o ganho líquido da biodiversidade (BNG) e o fator de verde urbano (UGF) . Onde o espaço é valioso, um jardim vertical orgânico é a solução perfeita para fornecer benefícios ecológicos valiosos e criar um ativo ambiental de longo prazo.

    Projetamos para os propósitos do projeto, seja para qualidade do ar, estética, biodiversidade ou acústica. O uso do solo nos dá uma maior seleção de plantas, nos permite ser criativos com o design (por exemplo, selecionar plantas com flores específicas) e garante a resiliência e a longevidade das plantas. Nosso sistema de irrigação automatizado é fornecido com o sistema e calibrado para se adequar às condições. Isso pode ser monitorado remotamente.

    Este sistema de construção de fachada de edifício externo usa bastões de alumínio e é adequado para qualquer aplicação de parede externa. Também fornecemos conselhos sobre como integrar a(s) parede(s) viva(s) na fachada para economizar custos. O build-up compartilhado aqui é a nossa opção mais popular, no entanto, temos outras opções - basta entrar em contato para saber mais.

    Clique no ícone do cubo abaixo das imagens para ver também alguns de nossos projetos concluídos recentemente.

    (Você sabia que apenas 20m2 da nossa parede viva equivalem a uma árvore de tamanho médio em termos de carbono sequestrado?)

    Especificação
    • Typical build-up of an external living wall (we also offer other build-ups but this is the standard):

        1. Indicative brick or concrete surface
        2. Vertical Omega carrier rail
        3. Waterproof membrane
        4. 48x12mm ANS Fixing Rail
        5. Osma Squareline Gutter or client specified
        6. ANS Living Wall Module 500x250x100mm
        7. 16mm vertical irrigation pipe
        8. Planting (unique for every project, we work with you and the client to design a plant palette to fit the purpose, for example biodiversity or acoustics, and the desired aesthetic)
        9. 16mm inline emitter pressure regulated irrigation pipe

        Full specification of the system can be downloaded from the 'Links' tab.

        The ANS Living Wall System™ has achieved fire rating bs2d0 when tested according to Reaction to Fire Classification Standard: BS EN 13501-1:2007 + A1:2009. 

        ANS Fixing Rails48mm x 12mm fixed to surfaces at 500mm centres;To be fixed to surfaces with countersunk screws, (size of which is site specific); Made to LDPE BS 476 Part 7 1997100% post-industrial recycled material;UV resistant;Temperature range -40˚C to 80˚C

        ANS Living Wall Module™500mm x 250mm x 100mm;Made of fire-treated PP (recyclable)80% post industrial recycled material;UV resistant;Temperature range -40˚C to 80˚C

        Drainage Channel: 107mm x 51mm gutter. (seemanufacturer’s specifications)Product Reference: Osma Squareline (or equal and equivalent).Made of PVC-U, UV resistant.Manufacturer: http://osma.wavin.comNote: Alternatives subject to Specifier’s choice and recommendations

        Waterproof breathable membrane (see manufacturer’s specifications):Product Reference: Tyvek® HomeWrap® (or equal and equivalent).Manufacturer: DuPont™ Tyvek® HomeWrap®Web: http://construction.tyvek.co.u...Tyvek_Construction/en_GB/products/wall/housewrap.htm

        Downer DCSO31 Helping Hand Bracket aluminium subframe systemTo be fixed to surfaces at 600mm centres;To be fixed to surfaces with site specific fixings;Vertical Tee carrier rail screwed to helping hand brackets.

        ANS Irrigation Unit:Break Tank (size of which is site specific);Dosatron® liquid feed dispenser to ensure correct feeding of wall to ensure healthy growth of plants;Electronic programmer with various stations linked via solenoid valves to ensure an equal distribution of water through the wall;The solenoid valves automatically water each station through the emitter pipes installed on each row of modules;The water pressure is calibrated and adjusted to ensure the water run-off is minimal;The small amount of run-off is directed to a box section gutter which drains into a local drain point.

        ANS Living Wall Planting Media:Plant choice as selected by ANS Global to suit location and requirements.

        Installation by ANS Global approved installation specialists. Details provided on request

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaANSExteriorLivingWallSystem
      • Familia de productoLiving Wall
      • Grupo de produtosExterior Living Wall Systems
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-07-29
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
      • Classificação IFCParede
      • Uniclass 2015 CódigoSs_45_40_95_54
      • Uniclass 2015 DescriçãoModular unit vertical planting systems
      • Número OmniClass23-11 27 13
      • Título OmniclassPlanting Accessories