Faixa de tamanho: 3/8 "a 8"
Material: Ferro maleável
Acabamento: liso
Serviço: Recomendado para suspensão de tubulações estacionárias não isoladas ou conduítes. Pode ser usado com soquete de haste Fig. 110R ou ajustador de tensor Fig. 114.
Temperatura máxima: 450° F
Aprovações: Em conformidade com a Especificação Federal AA-1192A (Tipo 11), WW-H-171-E (Tipo 11), ANSI/MSS SP-69 e MSS SP-58 (Tipo 11).
Características:
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |