Publicar produtos
192 Adjustable Pipe Saddle Support
Arquivado

192 Adjustable Pipe Saddle Support

Size Range: 2" through 12"

Material: Carbon steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: Stanchion type support for stationary pipe where vertical adjustment is required.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 38), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 38).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaanvil-fig-192
  • Familia de productoPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Grupo de produtosPipe Supports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas